text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN enc HTL 1024 ss

Número do produto: 6Z000003
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo maciço de 10 mm, compatível com chaveta.

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Absorção de potência CC 0.96  W
Temperatura ambiente -40 - 90  °C
Máx. umidade relativa do ar 98%  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 100g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de conexão M23, 12 polos  
Material da caixa Alumínio  
Dimensão altura 90.6  mm
Dimensão de profundidade 58  mm
Dimensão de profundidade 72.2  mm
Peso líquido 295  g
Peso bruto 483  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
Código EAN 4046548095111  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27270502  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001486  
Volume 3.357