text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
3 produtos encontrados
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
Com RevPi Con M-Bus, o RevPi Connect pode ser equipado com 868 MHzWireless M-Bus. O módulo de expansão tem uma entrada S ...

A pedido
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Com RevPi Con M-Bus VHP, o RevPi Connect pode ser equipado com 169 MHzWireless M-Bus. O módulo de expansão tem uma entra ...

A pedido
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo par ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.