Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Número do produto: 827100
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas,
serve como elemento limiar, dispositivo de monitoramento e elemento decontrole,
medição de tensão serve como tensão de alimenta... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas, serve como elemento limiar, dispositivo de monitoramento e elemento decontrole, medição de tensão serve como tensão de alimentação, 2 contatosauxiliares (C/O), largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 230 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 30 VA |
Dados ambientais
Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Peso líquido | 120 g |
Peso bruto | 130 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548007718 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371801 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001438 |
Volume | 0.255 |