text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
12 produtos encontrados
PMI v807
266807
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 600pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RA ...

A pedido
PMI v812
266812
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 12,1", resolução de 1280 x800 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB d ...

A pedido
PMI v815
266815
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 15,6", resolução de 1920 x1080 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB ...

A pedido
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x272 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB d ...

A pedido
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 7", resolução de 800 x 600pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de ...

A pedido
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI704.

A pedido
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 704.

A pedido
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI707.

A pedido
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 707.

A pedido
Serial programming cable
310300
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.

A pedido
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, acessório, DIN, suporte do trilho DIN TSH 35.

A pedido
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de operação e monitoramento, com PMIvisu e PITm ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.