Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do ...
A pedido
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do ...
A pedido
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do ...
A pedido
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do ...
A pedido
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto,
codificação tipo A, blindado, comprimento do ...
A pedido
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25
mm², 5 m
A pedido
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25
mm², 10 m
A pedido
Cabo de conexão, conector macho M12 com 12 pinos, reto, codificação tipoA, 12 x 0,25
mm², 20 m
A pedido
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação
acidental, para uso único, 4 unidades para proteçã ...
A pedido
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação
acidental, para uso único, 4 unidades para proteçã ...
A pedido
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
A pedido
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 pinos, conector ...
A pedido
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado ...
A pedido
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado ...
A pedido
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção tran ...
A pedido
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado ...
A pedido
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado ...
A pedido
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção tran ...
A pedido
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção tran ...
A pedido
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL
no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.