Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.
O usuário está aqui: Produtos  >  Tecnologia de sensores  >  Chave de segurança

Chave de segurança

Monitoramento de porta de proteção e de posição perfeito

Chave de segurança PSEN

Ao abrir um equipamento de proteção, os movimentos de máquina perigosos devem ser paralisados e impedida a nova partida. Neste caso, os equipamentos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados. Determinadas aplicações requerem ainda o travamento da porta de proteção até que o processo produtivo perigoso esteja finalizado.

As chaves de segurança PSEN cumprem estas exigências de modo econômico e eficiente e, assim, são ideais para o monitoramento de porta de proteção e monitoramento de posição.

Chave de segurança mecânica PSENmech

Chave de segurança mecânica PSENmech

As chaves de segurança mecânicas PSENmech são ideais para aplicações simples de porta de proteção sem exigências elevadas para a proteção contra burla e defeito. Por meio da elevada força de tração do atuador, as chaves de segurança PSENmech impedem a abertura acidental da porta de proteção.

Sensores magnéticos de segurança PSENmag

Sensores magnéticos de segurança PSENmag

Em máquinas com acionamento frequente e vibrações aplique os sensores magnéticos de segurança PSENmag. Eles oferecem a máxima segurança na instalação através de conectores e cabos para todas as direções de montagem e atuação, bem como um espaçamento de ligação seguro de 3 ou 8/10 mm.

Sensores de segurança codificados PSENcode

Sensores de segurança codificados PSENcode

Para máxima segurança e proteção contra burla: Sensor de segurança codificado PSENcode. O menor sensor magnético codificado com avaliação integrada permite já com um sensor aplicações até PL e de acordo com EN ISO 13849-1 ou cat. 4 de acordo com EN 954-1 e economiza o aparelho de avaliação adicional.

Travas de segurança PSENbolt

Travas de segurança PSENbolt

A complementação ideal para sensores de segurança no cotidiano industrial adverso: trava de segurança PSENbolt. O pacote com chave de segurança, trinco da porta e trava é perfeito para os diversos designs de chave, permitindo a sua integração com economia de espaço e rápida. Proteção mecânica garante uma longa vida útil.

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Para portas e tampas giratórias e basculantes: chaves de dobradiça seguras PSENhinge. Elas são à prova de manipulação, pois são instaladas de modo embutido e com economia de espaço no equipamento de proteção. Deste modo, elas elevam a disponibilidade de sua instalação e oferecem alta flexibilidade na montagem, conexão e ajuste.

A solução completa segura de uma só vez

 

Como fornecedores de soluções, oferecemos a você o conceito perfeito para um monitoramento de proteção de proteção e posição seguro e econômico: Sensor de segurança no lado de entrada associado com as comprovadas unidades de avaliação inclusive saídas de relé, semicondutor e energia seguros no lado de saída.

Você obtém componentes perfeitamente combinados entre si com alta qualidade. O formato compacto dos sensores e a caixa robusta garantem uma instalação simples com economia de espaço e uma longa vida útil do produto. Aproveite a alta confiabilidade para proteger seus colaboradores e instalação.

 

 

 

Monitoramento de porta de proteção e de posição seguro para cada ambiente e aplicação

Monitoramento de porta de proteção em uma máquina de embalagens com chaves de segurança PSEN

Para monitoramento de portas em áreas de proteção, para coifas, tampas, portas rolantes ou para registro de posição, as chaves de proteção PSENmech, PSENmag e PSENcode são ideais. Você cumpre a exigência da EN ISO 14119 com custo otimizado, forma eficiente e, sobretudo, com economia.

Chaves de segurança PSEN da Pilz são comercializadas em diversas formas construtivas e princípios de atuação. Elas também podem ser aplicadas em condições ambientais difíceis. Em série, elas economizam custos adicionais.
 

Durável na aplicação e comprovado várias vezes

Portas de proteção, coberturas e tampas oferecem segurança ao pessoal de operação contra movimentos ou peças suspensas perigosas de máquinas e instalações. Diversos princípios dos sensores comercializados permitem muitas opções de configuração para poder combinar produtividade com segurança e facilidade ao operador.
 

Mas sistemas de sensores sozinhos não são suficientes. Apenas com a respectiva avaliação a solução está completa. Por isso, a Pilz lhe oferece a solução completa segura de sistemas de sensores mais comando. Pois somente assim economiza-se tempo e custos para a implementação de todos os componentes, inclusive de segurança certificada.