Compare 0
Vídeo tutorial
Portugal | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Controlador de tensão seguro PNOZ s60 – características técnicas

O aparelho de monitoramento de tensão PNOZ s60 funciona como um comutador de valor limite com dois valores limites diferentes a serem configurados. Ele mede a tensão nas três fases e apenas libera o circuito de segurança quando fica abaixo do limite de comutação.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Compare Download

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Compare Download

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Compare Download

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Compare Download

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt