O sistema de porta de proteção com bloqueio PSENmech já está disponível. Com esse sistema, a Pilz oferece uma solução básica econômica para o monitoramento seguro de dispositivos de proteção separáveis móveis.
Ostfildern, 10/11/2020
A Pilz na SPS Connect 2020: novo sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio para a proteção de pessoas e processos
Com o sistema de porta de proteção PSENmech, a porta de proteção é bloqueada de modo seguro até que a máquina ou a instalação seja parada. Um reinício não intencional do movimento perigoso é evitado enquanto a porta estiver aberta. Além disso, o sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio pode ser complementado com uma trava de fuga e um desbloqueio de emergência, o que o destaca para o uso em portas transitáveis. O sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio é apropriado para a proteção de pessoas e processos em inúmeras áreas.
Robusto, resistente e flexível.
O sistema de porta de proteção com cabeçotes e atuadores 3D de metal é à prova de água, sujeira e poeira. Graças a seu design robusto, o PSENmech tem longa vida útil e alta resistência mecânica. Além disso, as possibilidades de escolha entre diferentes atuadores e diversas direções de entrada de atuação tornam a instalação rápida, simples e flexível para os usuários. Assim, o sistema de porta de proteção garante uma alta disponibilidade.
Junto com os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, o PSENmech oferece uma solução completa econômica para o monitoramento de proteção com bloqueio em um só lugar.
Saiba mais sobre a solução de sistema aqui
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone:
Email: info@pilz.pt