Portugal | português

10/01/2019

Robótica – publicado o “Relatório técnico ISO/TR 20218-1:2018”

A Organização Internacional para Padronização (International Organization for Standardization, ISO) publicou o “Relatório técnico ISO/TR 20218-1:2018, Robotics – Safety design for industrial robot system – Part 1: End-effectors” (em inglês). O relatório técnico é uma complementação da ISO 10218-2:2011 atual para os sistemas de robôs industriais e a integração.

A área de robótica industrial está se desenvolvendo muito rápido. As normas e as diretrizes devem andar ao lado do desenvolvimento dos sistemas de robôs para que os riscos de aplicação durante a integração, a colocação em funcionamento, a utilização e a conservação sejam os menores possíveis. Por esse motivo, a Organização Internacional para Padronização (International Organization for Standardization, ISO) publicou o “Relatório técnico ISO/TR 20218-1:2018”. O relatório técnico funciona como um guia para as medidas de segurança a serem adotadas durante a construção e a integração de efetores terminais para os sistemas de robôs industriais.

O “Relatório técnico ISO/TR 20218-1:2018” abrange, entre outras questões:

  • A fabricação, a criação de projetos e a integração dos efetores terminais (como garras e sistemas de garras)
  • As informações necessárias para a utilização

O documento contém solicitações adicionais para a ISO 10218 2:2011 para os sistemas de robôs industriais e a integração.

Em uma notificação anterior, formos informados sobre a revisão das “normas para robôs”: ISO 10218-1 e ISO 10218-2. A publicação do relatório técnico faz parte do trabalho contínuo do comitê internacional de normas na área de robôs industriais ISO/TC299/WG3. A Pilz trabalha ativamente na revisão das normas de segurança de robôs. 


Mais informações:

Robótica na Pilz
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt