Portugal | português

14/11/2018

SPS IPC Drives 2018: Novidades para a fábrica inteligente do futuro

Descubra as tendências e as inovações para a fábrica inteligente do futuro. A nova grade de luz PSENopt II para proteção do corpo será apresentada pela primeira vez em Nuremberg. Outra novidade no estande da feira: os módulos da robótica de serviços da Pilz, novidades na área de tecnologia de acionamento e a nova qualificação como “CECE – Certified Expert in CE Marking” (Especialista certificado em marcação CE).

Sistema de sensores inteligentes para ideias com futuro

Surpreenda-se em Nuremberg com as nossas soluções de sistemas de sensores inteligentes para proteger as pessoas e as máquinas. Com o sistema modular de porta de proteção, apresentamos soluções individuais para a segurança das portas de proteção que proporcionam também um diagnóstico rápido no caso de falhas. A esteira comutadora dinâmica PSENmat oferece o monitoramento e a função de comando pelo teclado virtual em um único aparelho. Para o monitoramento produtivo das superfícies, apresentamos o scanner de segurança a laser PSENscan. A novidade de Nuremberg são as variantes da grade de luz PSENopt II. Com um campo de proteção com altura de até 1.500 mm, elas agora são apropriadas para a proteção das mãos e do corpo até PL e. Devido à resistência contra choques de 50 g, são bastante robustas contra choques, vibrações e colisões. Aproveite os alcances de até 50 metros e o diagnóstico simples por LEDs.

Módulos de robótica de serviços da Pilz várias vezes em ação

No estande da feira, em Nuremberg, você vê os novos módulos de robótica de serviços em ação em diferentes aplicações: como variante de dois braços e como variante móvel em combinação com um sistema de transporte sem motorista (FTS). Os módulos de robótica de serviços também são utilizados como aplicação Pick and Place na nossa Smart Factory e em uma prensa operada hidraulicamente.

Crie a sua aplicação individual de robô de serviço com facilidade. É possível combinar o manipulador, o módulo de comando, o módulo de operação e os módulos de software com base na estrutura de software Robot Operating System (ROS) conforme o princípio de módulos.

Pilz Motion Control: Mais desempenho, menos custos

Entre as novidades apresentadas em Nuremberg, está a nova geração dos sistemas de comando Motion Control PMCprimo C2 da Pilz. Graças ao desempenho elevado, eles oferecem maiores valores de ciclo e qualidade de fabricação. Além de uma diversidade de interfaces e de entradas de transmissores, as entradas/saídas digitais e uma interface USB garantem a segurança dos dados para uma alta flexibilidade. Para os servomotores PMCtendo SZ, agora também está disponível o protocolo de feedback do motor HIPERFACE DSL totalmente digital. Ele consegue funcionar com um mínimo de linhas de conexão entre o conversor de frequência e o sistema de feedback do motor. Desse modo, tornamo-nos compatíveis com a tendência de soluções de cabo único na tecnologia de acionamento.

Qualificação internacional como especialista em CE

A Pilz amplia a sua oferta de treinamentos oferecendo, a partir do segundo semestre, a qualificação em “CECE – Certified Expert in CE Marking” (Especialista certificado em marcação CE). A qualificação internacional certificada pela TÜV Nord transmite os conhecimentos necessários para adotar as marcações CE em máquinas novas, antigas ou alteradas.

Apresentamos essas e outras novidades de 27 a 29 de novembro de 2018 em Nuremberg. Ficou curioso(a)? Visite-nos no pavilhão 9, estande 370. Aguardamos a sua visita!


Mais informações:

Resumo de todas as novidades com exclusividade e antecedência

Novidades para a fábrica inteligente do futuro
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt