Original Page

PSEN cs adapter

Número do produto: 380301
GTIN: 4046548055320
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para conexão de um sensor PSENcode (relé de segurança codificado) ao PSS67 e PDP67.
Homologação CE  
UKCA  
 
Corrente nominal 2  
Temperatura ambiente -25  
60  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP68  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M12, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Tipo do conector 2 Conector pino M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Codificação do conector M12 2 Codificação A  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material dos pinos CuZn  
Material das buchas CuSn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Comprimento do cabo 0.1  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 preto  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU 11YH1  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.9  
5.9  
Seção transversal do condutor 0.25  
0.25  
Tamanho de fio AWG K1 24  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Número de condutores 7  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL FT2  
Material da caixa PUR  
Peso líquido 30  
Peso bruto 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274192  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548055320  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Inglês


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Português


EPLAN P8 Macro

Dados Elétricos CAD

0,0 MB
11.05.2022