text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Número do produto: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, dispositivo, classe de proteção IP67, sistema de controle de E/S,failsafe e standard, 2 portas M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dados I&M 0 e 1- 4,entradas e saídas digitais, 6/12 entradas, saídas de relógio de teste com 24 V CC 0,25 A, 6/0 saídas, semicondutor, 0,5 A, monopo...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PDP67, dispositivo, classe de proteção IP67, sistema de controle de E/S,failsafe e standard, 2 portas M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dados I&M 0 e 1- 4,entradas e saídas digitais, 6/12 entradas, saídas de relógio de teste com 24 V CC 0,25 A, 6/0 saídas, semicondutor, 0,5 A, monopolo, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, 2 saídas,semicondutor, 2 A, bipolar, comutadores para 24 V (O0+) e 0 V (O0-), à prova de curto-circuito, àprova de sobrecarga, fonte de alimentação, fonte de alimentação Device Supply 24 V CC 16 A,fonte de alimentação Load Supply 24 V CC 16 A, separação de potencial, ligação à terrafuncional.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do dispositivo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 480  
Sep. de potencial U1 sim  
Função de U2 Alimentação de carga  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Sep. de potencial U2 sim  
Quantidade de entradas digitai 6  
12  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Tipo entrada seg. EN 61131-2 1, 3  
Tempo de filtro do software 0 ms ... 10 ms  
Isolamento pot. entrada sim  
Corrente de alim. da entrada Alimentação do dispositivo  
Tens. alim. das saídas 1 polo Alimentação do dispositivo  
Separação potencial de HLA sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Quant. saídas HL bipolares 2  
Tens. alim. das saídas 2 polos Alimentação de carga  
SaídaHL 2pol.prot.curto-circ. SIM  
Número saídas pulso de teste 12  
Espec. S/E PROFINET V2.33  
Classes de conform. PROFIBUS C  
Versão PROFIsafe V2.6  
Taxa transm. ajust. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. PROFINET automático  
Certificação PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo conect. interf. PROFIBUS M12  
Tipo PROFINET IO-Device  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
70  
Temperatura ambiente com UL
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? a curto prazo  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2 (Zona B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 200 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP67  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Separação de potencial 1 entre Alim. da carga e do disp.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Separação de potencial 2 entre Ethernet e alim.do dispositivo  
Tipo da separ. de potencial 2 Isolamento de operação  
Separação de potencial 3 entre Ethernet e alim. da carga  
Tipo da separ. de potencial 3 Isolamento de operação  
Material da caixa GD-ZnAl4Cu1  
Terminal de conexão M12  
Tipo do terminal travado por parafuso  
Dimensão altura 257.8  
Dimensão de profundidade 61.3  
Dimensão de profundidade 34.5  
Peso líquido 980  
Peso bruto 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volume 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Döndürülmüş pim ve soket kontaklarına bastırmak için elle sıkma aleti, çap 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, dört mandrelli presleme, bir ayar tekerleği ile kıvrım ölçümünün hassas ayarı, hatalı sıkmayıönlemek için zorlamalı kilitleme.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag (emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSENcode (kodlanmış emniyet siviçi) sensörünü PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação A, terminal roscado, material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Conector de encaixe, 5 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado, material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Geçmeli konektör, 5 pimli (4+FE), korumalı, düz M12 soket, L kodlu (güç), kıvrımlı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikelkaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG11, dış kablo çapı 5-9 mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Geçmeli konektör, 5 pimli (4+FE), korumalı, düz M12 soket, L kodlu (güç), sıkıştırmalı konektör, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikelkaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG11, dış kablo çapı 5-9 mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, siyah, PU 4 parça, yalnızca A ve D kodlu M12 bağlantı noktaları için (380328 yalnızca L kodlu için).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları, koruma tipi IP67, gri, PU 2 parça, yalnızca L kodlu M12 bağlantı noktaları için (380324 yalnızca A ve D kodlu için).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 512 MB, endüstriyel sürüm, nikel kaplı pirinç gövde, M12 konektör, A kodlu, PDP67 cihazlar için. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12dişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek bağlantı, düz, 5 pimli M12dişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Bağlantı kablosu, güç kaynağı, 5 pimli M12 dişi konnektör, düz, L- kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Bağlantı kablosu, güç kaynağı, 5 pimli M12 dişi konnektör, düz, L- kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Bağlantı kablosu, güç kaynağı, 5 pimli M12 dişi konnektör, düz, L- kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 1,5 mm², 12 A, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Cabo de conexão, power supply, conector M12 de 5 pinos, reto, codificadoL , seção transversal do condutor: 5 x 1,5 mm², 12 A, comprimento do cabo:20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml b veya PSEN ml s ile PDP67 arasında bağlantı için Y adaptörü, 1x 8 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu 2 x 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, A kodlu
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken kesit alanı: 5 x 2,5 mm², 16 A, kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken kesit alanı: 5 x 2,5 mm², 16 A, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Bağlantı kablosu, güç kaynağı, 5 pimli M12 dişi konnektör, düz, L- kodlu, iletken kesit alanı: 5 x 2,5 mm², 16 A, kablo uzunluğu: 10 m