text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB

Número do produto: 380312
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação B, terminal roscado, material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação Componente reconhecido pela UL  
 
Corrente nominal 4  A
Temperatura ambiente -40 - 85  °C
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
Tipo do conector 1 Conector pino M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1  
Superfícies contato material 1 CuSnZn  
Material dos pinos CuZn  
Cor da caixa preto  
Seção transv. máx. do cabo K1 0,75mm²  
Tamanho do fio máx. AWG K1 18  
Autorizações do conector 1 UL 94 HB  
Peso líquido 22  g
Peso bruto 25  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548055047  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 0