Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380311","name":"PSS67 M12 connector, angled,female,5pole","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
Número do produto: 380311
Conector de encaixe, 5 polos, plugue angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
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
Homologação | Componente reconhecido pela UL |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | curvo |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Superfícies contato material 1 | CuSnZn |
Material das buchas | CuSn |
Cor da caixa | preto |
Seção transv. máx. do cabo K1 | 0,75mm² |
Tamanho do fio máx. AWG K1 | 18 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 HB |
Peso líquido | 25 g |
Peso bruto | 27 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055030 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |