Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Número do produto: 380317
Conector, 5 polos (4+FE), blindado, plugue reto M12, codificação L
(alimentação), terminal crimpado, material do anel roscado: Zincofundido niquelado,
conexão do cabo Pg11, diâmetro externo do cabo 5 ... Mais
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
Conector, 5 polos (4+FE), blindado, plugue reto M12, codificação L (alimentação), terminal crimpado, material do anel roscado: Zincofundido niquelado, conexão do cabo Pg11, diâmetro externo do cabo 5 a 9mm
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tipo de tensão de operação U1 | CA/CC |
Corrente nominal | 16 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 125 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | |
Superfícies contato material 1 | Cu/Au |
Material de vedação | FKM |
Material das buchas | CuNi |
Tipo de conexão do condutor | Contato de crimpagem |
Cor da caixa | cinza claro |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5 - 9 mm |
Conexão de cabo | PG 11 |
Seção transv. máx. do cabo K1 | 1,5mm² |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-2 |
Torque do parafuso de fixação | 50 … 60 Ncm, fixação manual |
Peso líquido | 50 g |
Peso bruto | 60 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055092 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |