Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000088","name":"PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Imagem similar
PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3
Número do produto: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3:
SI6A262, SI6A361
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 405 mm |
Dimensão de profundidade | 105 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 880 g |
Peso bruto | 920 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548100983 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023192 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002025 |
Volume | 0 |