text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC

Número do produto: 8176570
GTIN: 4046548069594
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore wil...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Função fase área Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 208 - 480  V
Tensão alimentação com fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo área tensão alimentação CA  
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância U2 com freio +15%  
Tolerância U2 sem freio +15%  
Barra de freq. de ativ. máx. 30/h  
Corr. saída contínua a 3x208 V 24  A
Corr. saída contínua a 3x230 V 24  A
Corr. saída contínua a 3x400 V 24  A
Corr. saída contínua a 3x480 V 24  A
Corrente de pico para 2 s 72  A
Corrente de pico para 5 s 48  A
Frequência do inversor 8  kHz
Faixa tensão circuito interm. 900 V CC  
Número de STO-Enable 2  
Expansão PMC firmware 2 = EtherCat  
Tipo conect. interf. Resolver Conector encaixe subD, 9 polos  
Tipo conect. codif./forn.incr. Conector encaixe subD, 15polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Faixa de sinal entrada analóg. -10 a 10 V  
Resolução Entradas analógicas 16  Bit
Quantidade de entradas digitai 4 - 6  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entradas sim  
Número de saídas auxiliares 2  
Sep.galv.não si. Saída semico. sim  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Número de interfaces CANopen 1  
Número interfaces RS-232 1  
Tipo conector interf. RS 232 Conector pino subD, 9 polos  
Norma da temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe da temperatura ambiente 1K4  
Classe da temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temperatura ambiente Contenção 40 a 55 °C  
Retirada de potência 2,5 %/K  
Norma temp. de armazenamento DIN EN 60721-3-1  
Temp. armaz. Alteração 20 K/h  
Adeq. da umidade cf. norma DIN EN 60721-3-3  
Descrição da carga de umidade UR de 85%  
Classe da umidade do ar 1K3  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 1000 m  
Alt. operação adm. a 1,5% pot. 1000 a 2500 m acima nível mar  
Potência de derating por 100m 1,5 %/100 m  
EMV conforme norma... EN 61800-3  
Oscilações conforme norma... EN 60721-3-3  
Tipo de refrigeração ventilador instalado  
Emissão de ruído 65 dB (A)  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem vertical  
Material da caixa Aço zincado  
Dimensão altura 348  mm
Dimensão de profundidade 243  mm
Dimensão de profundidade 100  mm
Peso líquido 5600  g
Peso bruto 6900  g
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023201  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069594  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1