text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op67-69K-120/1

Número do produto: 630937
GTIN: 4046548068795
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 120 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. Amembrana de Gore- Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e água, assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreirade luz é passa...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 120 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. Amembrana de Gore- Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e água, assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreirade luz é passado através de uma conexão de rosca PG M16 e evita a penetração de sujeira e água.

Homologação -  
 
Tipo de proteção caixa IP69K  
IP67  
Material da caixa PMMA  
Dimensão altura 1428.5  
Peso líquido 2300  
Peso bruto 2900  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273791  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068795  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1