text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMC SI6A262Y/EC 2x 25A

Número do produto: 8C000049
GTIN: 4046548100693
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle a...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
 
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 25 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 20 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Expansão PMC firmware EC = EtherCat  
Quantidade de entradas digitai 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo de refrigeração ventilador montado  
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 343  mm
Dimensão de profundidade 286  mm
Dimensão de profundidade 105  mm
Peso líquido 6290  g
Peso bruto 7470  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023201  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100693  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000046
Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y, SI6A262X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Acessórios opcionais

PMC PS6A24 25A/10KW
PMC PS6A24 25A/10KW 8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PMC PS6A34 50A/20KW
PMC PS6A34 50A/20KW 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PMC PS6A44 92A/50KW
PMC PS6A44 92A/50KW 8C000184
Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.