Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PSEN im1
Número do produto: 535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 para conexão e avaliação de diversos
tapetes de segurança com o sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (A x
L x P), tipo de conexão terminais de mola.
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | VDE 0110-1 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 96 |
| Dimensão de profundidade | 48 |
| Dimensão de profundidade | 43.5 |
| Peso líquido | 83 |
| Peso bruto | 93 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27440111 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volume | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |