text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Número do produto: 773861
GTIN: 4046548001471
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter u...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo do conector 1 Conector pino sub D. 9 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector encaixe sub D 9 pol.  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Tipo do conector 3 Conect. pino RJ45, 8 polos  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Parafusos de fixação M3  
Conector 4 do material caixa PBT  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Superfícies contato material 3 Au  
Material dos pinos Liga de Cu  
Material das buchas Liga de Cu  
Comprimento do cabo 1.5  
Tolerância do compr. cabo K1 +/- 0,15 m  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde, semelhante ao RAL6018  
Cor da caixa preto RAL 9005  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 8 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6  
6  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Tamanho de fio AWG K1 26  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Autorizações do conector 3 UL94 V-0  
Material da caixa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensão altura 38  
Dimensão de profundidade 16  
Dimensão de profundidade 32.5  
Peso líquido 68  
Peso bruto 86  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponível 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1