Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}

Imagem similar
PSEN op4S-1-2
Número do produto: 630382
Barreira de luz de segurança, tipo 4, PL e, proteção para o corpo,sensor a laser com
maior alcance, conexão de receptor: conector M12 de 4 polos,
conexão de transmissor: conector M12 de 4 polos, cabo ... Mais
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
Barreira de luz de segurança, tipo 4, PL e, proteção para o corpo,sensor a laser com maior alcance, conexão de receptor: conector M12 de 4 polos, conexão de transmissor: conector M12 de 4 polos, cabo de conexão nãoincluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus EAC TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | Laser |
Resolução tipo de proteção | Corpo |
Alcance (m) |
0
40 |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 20 - 30 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 650 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 0 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-3 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Tipo de proteção caixa | IP67 |
Times
Tempo de resposta |
0.33
0.33 |
Dados mecânicos
Tipo de conexão | M12 4 polos |
Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
Dimensão de profundidade | 68.2 mm |
Peso líquido | 47 g |
Peso bruto | 75 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272701 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001831 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548047776 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m