text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN b5/me5 key adv

Número do produto: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação -  
 
Temperatura ambiente -25  
55  
Desbloqueio de escape sim  
Tipo acion. liberação escape Impulso  
Mecanismo de engate Mec. engate Bolzen  
Material do produto Alumínio  
Aço zincado  
Plástico  
Peso líquido 1262  
Peso bruto 1353  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103113  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação depende do atuador,unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada (sem atuador).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, com cabo de 0,15 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação depende do atuador, conectável em série, unidadede venda = 1 unidade chave comutadora codificada sem atuador.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutação depende do atuador, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoracodificada sem atuador.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora codificada.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, com cabo de 1,5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação depende do atuador, conectável em série, unidadede venda = 1 unidade chave comutadora codificada sem atuador.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Atuador RFiD parachave comutadora de segurança PSEN cs3.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
Chave comutadora de segurançaa RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada sem atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos, com cabo de 0,15 m, conectável em série, suporte para SDD, IP67, distância de comutação depende do atuador, um sentido de atuação,unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada sem atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos, conectável em série, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, um sentido de conexão, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneira completa e única.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m, um sentido de atuação, IP69K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Destravamento de fuga para sistema de porta de proteção PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta deproteção PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta deproteção PSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força magnética, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força magnética, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.