Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Imagem similar
PSEN ml b 2.2 unit
Número do produto: 570404
Bloqueio de segurança PSENmlock, cópia única codificada, com chave desegurança
e atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 8 pinos,
cabo de 0,23m, ligação individual
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
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | alta |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificação do transponder | unicat |
Tipo de rearme | Rearme da potência |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 1 |
Sep. poten. saídas semicond. | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-13 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Times
Dur. pulso bloquear/desloquear | 350 a 400 ms |
Dados mecânicos
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Desbloqueio de escape | não |
Desvio de altura máx. | +/-3,0 mm |
Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2,0 grau |
Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2,5 grau |
Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-7,5 grau |
Desloc. máx. direção fecham. | +/-2 mm |
Atuador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
Tipo de conexão | M12, 8 polos macho |
Fios cabo | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material do produto |
Zn
Alumínio Aço zincado Plástico Aço inoxidável |
Dimensão altura | 217.2 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Peso líquido | 1100 |
Peso bruto | 1450 |
Transponder
Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548081756 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e
portas de correr, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de sextavadointerno M5x16, 1
parafuso de segurança unidirecional M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 80 mm de altura
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 4,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e
suporte para portas basculantes, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de
sextavado interno M5x12, 1 parafuso de segurança unidirecional M5x12
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 70 mm de altura
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Suporte de montagem para portas basculantes, 70 mm de altura
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Suporte de montagem para portas basculantes, 80 mm de altura
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptador em Y para a conexão do PSEN ml b ou PSEN ml s ao PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x conector M12 de 8 pinos, reto, codificado A em2 x
conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,25m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 0,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento. Nesta variante, certifique-se de que ainstalação tenha sido realizada a mais reta
possível. Nos desbloqueios de emergência com nºs de pedido 570466 e
570467, dobrar o cabo de tração e pressão pode reduzir a funcionalidadee a vida
útil.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 0,75m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento. Nesta variante, certifique-se de que ainstalação tenha sido realizada a mais reta
possível. Nos desbloqueios de emergência com nºs de pedido 570466 e
570467, dobrar o cabo de tração e pressão pode reduzir a funcionalidadee a vida
útil.
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongamento para o desbloqueio de emergência, elemento deprolongamento de 25 mm,
aço inoxidável
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para alinhar o atuador PSENmlock em portas pequenas: Raio 300a 500mm. Conteúdo da embalagem = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anel centralizador para o atuador PSENmlock. Ele é adequadoprincipalmente para
portas pequenas. Conteúdo da embalagem = 1 anel centralizador
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,5m, design hig. 1, conteúdo da embalagem = cabo detração e pressão com
elemento de acionamento e acessório de montagem
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueio de emergência para o sistema de porta de proteção PSENmlock;conteúdo da embalagem
= haste do desbloqueio de emergência e acessório de montagem
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueio auxiliar para o sistema de porta de proteção PSENmlock;design hig. 1;
conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio auxiliar e acessório demontagem
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Cabo, adaptador em Y, IP67, conector fêmea M12 (X3, sensor), preto,
reto, 8 polos, codificação A para conector macho M12 (X1, unidade deavaliação),
preto, reto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², conector machoamarelo e
M12 (X2, unidade de avaliação), preto, reto, 5 polos, codificação
A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², preto, para conexão de
PSENmlock, apenas adequado para proteção de processo (sem proteçãopessoal! ).
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m