Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570480","name":"PSEN ml 1.1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}

Imagem similar
PSEN ml 1.1 actuator
Número do produto: 570480
Atuador, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock
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
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Codificação do transponder | codificado |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Tipo de proteção caixa | IP67 |
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
Desvio de altura máx. | +/-3,0 mm |
Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2,0 grau |
Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2,5 grau |
Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-7,5 grau |
Desloc. máx. direção fecham. | +/-2 mm |
Material do produto |
Zn
Aço zincado Plástico Aço inoxidável Policarbonato |
Peso líquido | 145 g |
Peso bruto | 190 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272606 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081794 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |