Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630918","name":"PSEN op Lens Shield-135/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Lens Shield-135/1
Número do produto: 630918
5 placas Altuglas de PMMA com 135 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes
para a proteção do vidro frontal de uma
barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cava... Mais
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
5 placas Altuglas de PMMA com 135 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Material da caixa | PMMA |
Dimensão altura | 1422 mm |
Dimensão de profundidade | 36.3 mm |
Dimensão de profundidade | 3 mm |
Peso líquido | 830 g |
Peso bruto | 1500 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548068634 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273791 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |