Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSEN sc ME 5.5 08-17
A pedido
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
MasterEncoder: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes, até 4 entradas de codificação, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm,50 mm, 70 mm e 150 mm, aplicações de muting, muting parcial, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição (UDP), troca rápida, bloco de memória substituível, janela substituível, interface ROS & C++disponível, -10°C a +50 °C, zona de segurança de 5,5 m, opções de conexão ampliadas (E/S), entradas de codificação, 3 zonas de segurança paralelas, 3 zonas de alerta paralelas, 70 conjuntos de zonasconfiguráveis.
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Tipo BWS | 3 |
3 | |
Variante do produto | Mestre |
Princípio do sensor | óptico |
Resoluções selecionáveis |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Zona alar. cob.c/várias resol. |
40 m/resolução 150 mm
22 m/resolução 40 mm 19 m/resolução 30 mm 23 m/resolução 50 mm 40 m/resolução 70 mm |
Zona seg. cob. c/várias resol. |
3 m/resolução 40 mm
5,5 m/resolução 150 mm 2,50 m/resolução 30 mm 4 m/resolução 50 mm 5,5 m/resolução 70 mm |
Número configurações de zona | 70 |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 8 W |
Faixa de comp. de onda usada | 905 nm |
Área de escaneamento | 275° |
Ângulo máx. abertura vertical | 0,12° |
Resolução angular | 0,1° |
Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
Corrente contínua na entrada | 24 V |
Número de saídas OSSD | 6 |
Corrente "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Tipo conect. interf. ETHERCAT | M12x1, 4-pin, código D |
Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
Número interfaces Ethernet | 1 |
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Tipo de proteção caixa |
Tempo de resposta | 62 ms |
Tempo de rotação | 30 ms |
Tipo de conexão |
M12, 8 polos macho
M12, 17 polos macho |
Material da caixa | Alumínio |
Material caixa peça superior | PC |
Material da placa dianteira | PMMA |
Dimensão altura | 152 mm |
Dimensão de profundidade | 112.5 mm |
Dimensão de profundidade | 102 mm |
Peso líquido | 1530 g |
Peso bruto | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548102161 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272705 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002550 |
Volume | 13.020 |