text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN rd1.1 sensor

Número do produto: 6B000002
GTIN: 4046548104516
Sensor de radar, alcance de 4 m, PL d (cat. 2) segundo EN ISO 13849

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação RED  
CE  
Marca certificada pela UL  
UKCA  
TÜV  
2  
Princípio do sensor Radar FMCW  
Frequência portadora 24 - 24,25 GHz  
Área de alerta do alcance 4  
Área de segurança do alcance 4  
Número configurações de zona 32  
 
Fonte da tensão interna pela unid. de avaliação  
Ângulo de abertura horizontal 110°/50°  
Ângulo de abertura vertical 30°/15°  
Temperatura ambiente -30  
60  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
Grau de poluição dielétr. fuga 4  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tempo de resposta 100  
Comprimento máx. do cabo 25  
Material caixa peça superior
Dimensão altura 85  
Altura com suporte 125  
Dimensão de profundidade 53  
Dimensão de profundidade 85  
Dimensão b com suporte 165  
Peso líquido 222  
Peso bruto 362  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274501  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104516  
Volume 3.534  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN rd1.1 sensor shield kit
PSEN rd1.1 sensor shield kit 6B000004
Painel em aço inoxidável para PSEN rd1.1, proteção mecânica, proteçãocontra ondas de radar
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.