text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN me1S / 1AR

Número do produto: 570001
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçade mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,tensão de alimentaçãode 24 V CA/CC.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 4.4  VA
Absorção de potência CC 4.4  W
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 2.5  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 2.5  A
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Tipo de proteção caixa  
Força de bloqueio 1500  N
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal fixo  
Dimensão altura 184  mm
Dimensão de profundidade 51  mm
Dimensão de profundidade 42.5  mm
Peso líquido 335  g
Peso bruto 513  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548002904  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
Volume 1.298  
 

Acessórios opcionais

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Atuador padrão para bloqueio mecânico de segurança PSEN me1.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Atuador de raio para bloqueio mecânico de segurança PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m