Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632062","name":"PSEN opII4H-s-30-045","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JX"]}
Imagem similar
PSEN opII4H-s-30-045
Número do produto: 632062
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 30 mm),
altura da área de proteção de 450 mm sem zona morta, tensão dealimentação de 24 V,
conector M12, transmissor: 5 po... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura da área de proteção de 450 mm sem zona morta, tensão dealimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no escopo de fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KCs TÜV EAC |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | Infravermelho |
Altura do campo de proteção | 450 mm |
Resolução tipo de proteção | Mão |
Alcance (m) | 0.2 - 18 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 850 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 50 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | IEC 61496-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Suporte p/choque conf. norma 1 | Kit Adv Bracket |
Acel. choque conf. norma 1 | 40g |
Suporte p/choque conf. norma 2 | Kit Adv Bracket |
Acel. choque conf. norma 2 | 50g |
Suporte p/choque conf. norma 3 | Suporte Swivel |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 6.5 ms |
Dados mecânicos
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Comprimento máx. do cabo | 50 m |
Material da caixa | Alumínio |
Material da tampa da extrem. | Zn |
Material da placa dianteira | PC |
Dimensão altura | 454 mm |
Dimensão de profundidade | 40 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 1415 g |
Peso bruto | 2750 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548076394 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção paraas mãos",
30 mm de diâmetro.
Acessórios opcionais
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com
um comprimento do espelho de 900 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-060" com
um comprimento do espelho de 600 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com
um comprimento do espelho de 1200 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com
um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com
um comprimento do espelho de 1650 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII
adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte
PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1500 mm.
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN screw set mirror column
632012
O conjunto contém 3x parafusos de fixação para PSENopII mirror column ou
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da
série de barreiras de luz PSEN optII, de 3 partes.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da
série de barreiras de luz PSEN optII, de 2 partes.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-195"para
barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1950 mm,
parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-165"para
barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1650 mm,
parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
632503
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-165" para barreiras deluz de segurança
com um comprimento de até 1650 mm. Proteção de barreiras de luz contraação
mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN
optII.
PSEN opII protective column-120
632502
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-120" para barreiras deluz de segurança
com um comprimento de até 1200 mm. Proteção de barreiras de luz contraação
mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN
optII.
PSEN opII protective column-090
632501
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-90" para barreiras deluz de segurança
com um comprimento de até 900 mm. Proteção de barreiras de luz contraação
mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN
optII.
PSEN opII protective column-060
632500
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-60" para barreiras deluz de segurança
com um comprimento de até 600 mm. Proteção de barreiras de luz contraação
mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN
optII.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-120"para
barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1200 mm,
parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
632506
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-90"para
barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 900 mm,
parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-060 Set
632505
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-60"para
barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 600 mm,
parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-195
632504
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-195" para barreiras deluz de segurança
com um comprimento de até 1950 mm. Proteção de barreiras de luz contraação
mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN
optII.
PSEN opII mirror column-090
632033
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento deespelho de
900 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté
um comprimento de área de proteção de 750 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma
coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-060
632032
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-060" com um comprimento deespelho de
600 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté
um comprimento de área de proteção de 450 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma
coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII lockout
632510
Acessório de bloqueio de reinício para grades de luz PSEN opII.
VPE = 1 lockout, 2 parafusos unidirecionais M4x12, 1 pino roscado M3x12,2
porcas.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII
Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação
mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições
irregulares.
PSEN opII mirror column-195
632036
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento deespelho de
1950 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII
até um comprimento de área de proteção de 1800 mm. A coluna de espelhosé composta por
uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-165
632035
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento deespelho de
1650 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII
até um comprimento de área de proteção de 1500 mm. A coluna de espelhosé composta por
uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN opII mirror column-120
632034
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento deespelho de
1200 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII
até um comprimento de área de proteção de 1050 mm. A coluna de espelhosé composta por
uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Cabo, adaptador em Y com conector em Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 5 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, transmissor), preto, reto, 5 polos, conector fêmea codificado Ae
M12 (X3, receptor), preto, reto, 5 polos, codificação A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão do transmissor ereceptor para
PSENopt II a uma porta M12 (2FDI).