text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
69 produtos encontrados
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector m ...

A pedido
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Bloqueio de segurança PSENmlock, totalmente codificado, com chave desegurança e atuador, com bloqueio, com Power Reset, ...

A pedido
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector m ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,5m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Bloqueio de segurança PSENmlock, totalmente codificado, com chave desegurança e atuador, com bloqueio, com reset automát ...

A pedido
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Atuador, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock

A pedido
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Atuador, totalmente codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock

A pedido
PSEN ml s 1.1 switch
570407
Chave de segurança, codificada, para bloqueio de segurança PSENmlock, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 ...

A pedido
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Atuador com ponta arredondada, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock,

A pedido
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado com e sempeça única com saída do cabo montada para baixo, b ...

A pedido
PSEN ml sa 2.2 unit
570434
Bloqueio de segurança PSENmlock, cópia única codificada, com chave desegurança e atuador, com bloqueio, com reset automá ...

A pedido
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para cima, batente direito da porta. VP = 1 m ...

A pedido
PSEN ml ba 1.1 switch
570425
Chave de segurança, codificada, para bloqueio de segurança PSENmlock, com bloqueio, com reset automático, conector macho ...

A pedido
PSEN ml ba 2.2 unit
570428
Bloqueio de segurança PSENmlock, cópia única codificada, com chave desegurança e atuador, com bloqueio, com reset automá ...

A pedido
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado com e sempeça única com saída do cabo montada para baixo, b ...

A pedido
PSEN ml sa 1.1 unit
570430
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e atuador, com bloqueio, com reset automático, conec ...

A pedido
PSEN ml ba 2.1 unit
570426
Bloqueio de segurança PSENmlock, totalmente codificado, com chave desegurança e atuador, com bloqueio, com reset automát ...

A pedido
PSEN ml ba 2.1 switch
570427
Chave de segurança, totalmente codificada, para bloqueio de segurançaPSENmlock, com bloqueio, com reset automático, cone ...

A pedido
PSEN ml ba 2.2 switch
570429
Chave de segurança, cópia única codificada, para bloqueio de segurançaPSENmlock, com bloqueio, com reset automático, con ...

A pedido
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para baixo, batente direito da porta. VP = 1 ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.