text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN opII3H-s-30-060

Número do produto: 632023
Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura da área de proteção de 600 mm sem zona morta, tensão dealimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 5 po...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura da área de proteção de 600 mm sem zona morta, tensão dealimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no escopo de fornecimento.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KCs  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 3  
Princípio do sensor Infravermelho  
Altura do campo de proteção 600  mm
Resolução tipo de proteção Mão  
Alcance (m) 0.2 - 18  m
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 850 nm  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 50 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... IEC 61496-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Suporte p/choque conf. norma 1 Kit Adv Bracket  
Acel. choque conf. norma 1 40g  
Suporte p/choque conf. norma 2 Kit Adv Bracket  
Acel. choque conf. norma 2 50g  
Suporte p/choque conf. norma 3 Suporte Swivel  
Tipo de proteção caixa  
Tempo de resposta 7.2  ms
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Comprimento máx. do cabo 50  m
Material da caixa Alumínio  
Material da tampa da extrem. Zn  
Material da placa dianteira PC  
Dimensão altura 604  mm
Dimensão de profundidade 40  mm
Dimensão de profundidade 35  mm
Peso líquido 1820  g
Peso bruto 3100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548076288  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272704  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002549  
Volume 0  
 

Acessórios de comissionamento

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção paraas mãos", 30 mm de diâmetro.

Acessórios opcionais

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-195"para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-165"para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1650 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento do espelho de 900 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 750 mm.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-165" para barreiras deluz de segurança com um comprimento de até 1650 mm. Proteção de barreiras de luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-120" para barreiras deluz de segurança com um comprimento de até 1200 mm. Proteção de barreiras de luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN optII.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-90" para barreiras deluz de segurança com um comprimento de até 900 mm. Proteção de barreiras de luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-120"para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1200 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-90"para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 900 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento do espelho de 1200 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Coluna de proteção "PSEN opII protective column-195" para barreiras deluz de segurança com um comprimento de até 1950 mm. Proteção de barreiras de luz contraação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhasPSEN optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento deespelho de 900 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté um comprimento de área de proteção de 750 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento do espelho de 1650 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kit de fixação para fixar a barreira de luz da série PSEN optII.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Acessório de bloqueio de reinício para grades de luz PSEN opII. VPE = 1 lockout, 2 parafusos unidirecionais M4x12, 1 pino roscado M3x12,2 porcas.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições irregulares.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento deespelho de 1950 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento deespelho de 1650 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1500 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento deespelho de 1200 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
O conjunto contém 3x parafusos de fixação para PSENopII mirror column ou PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 3 partes.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 2 partes.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Cabo, adaptador em Y com conector em Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 5 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, transmissor), preto, reto, 5 polos, conector fêmea codificado Ae M12 (X3, receptor), preto, reto, 5 polos, codificação A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão do transmissor ereceptor para PSENopt II a uma porta M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m