Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Imagem similar
PSEN b3
Número do produto: 540030
GTIN: 4046548062175
Trava para o bloqueio mecânico em conjunto com chave comutadora desegurança
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 e PSEN ma1.4.
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
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Material do produto |
Alumínio
Aço zincado Plástico |
| Peso líquido | 984 |
| Peso bruto | 1104 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273701 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062175 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, conectável em série, unidade de venda = 1unidade
chave comutadora codificada com atuador.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada com
atuador.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoracodificada com atuador.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 1,5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD,
IP6K9K, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,unidade de venda = 1 unidade chave comutadora
codificada com atuador.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada com atuador. É possível um
total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, um sentido de atuação, conectável em série,
suporte para SDD, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20
mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmente codificadacom atuador. É possível um
total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora totalmente codificada com
atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoratotalmente codificada com
atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada com atuador.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, conectável em série, suporte para SDD, IP6,
distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, um sentido deatuação,
unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada de forma únicae completa com atuador.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos,
conectável em série, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade devenda = 1 unidade chave comutadora codificada
de forma única e completa com atuador.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Chave comutadora de segurança RFID 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m,
um sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutaçãode 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoracodificada de forma única e completa com
atuador.