text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b

Número do produto: 6K000019
GTIN: 4046548106060
Bloqueio de segurança PSENmlock mini, totalmente codificado, com chave de segurança e atuador b (montagem pela frente, instalaçãointerna), aplicação: pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas ecoberturas, travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamentobiestável, conector macho M12 de 12 pinos, ligação em série, re...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Bloqueio de segurança PSENmlock mini, totalmente codificado, com chave de segurança e atuador b (montagem pela frente, instalaçãointerna), aplicação: pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas ecoberturas, travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamentobiestável, conector macho M12 de 12 pinos, ligação em série, reset automático

Homologação UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 alta  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder totalmente codificado  
Tipo de rearme rearme automático  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Tipo fonte alimentação para U1 SELV/PELV  
Absorção de potência CC 0.5  
Número de entradas 4  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entradas nein  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. nein  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Tipo de proteção caixa IP65  
IP67  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Desbloqueio de escape não  
Desvio de altura máx.
Deslocam. angular máx. eixo X
Deslocam. angular máx. eixo Y
Deslocam. angular máx. eixo Z
Desloc. máx. direção fecham.
Atuador tipo 1
Tipo de conexão M12, 12pol. male  
Comprimento máx. do cabo 45  
Material do produto Aço zincado  
Aço inoxidável  
Plástico  
Dimensão altura 157.5  
Dimensão de profundidade 30.4  
Dimensão de profundidade 30.4  
Peso líquido 595  
Peso bruto 605  
Frequência operacional
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106060  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X2, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, para conectar a conexão em série do PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A, paradesconectar a conexão em série do PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Conjunto de montagem 1 (suporte de montagem, placa de montagem eparafusos) para montagem em ambiente interno, para PSENmlock mini adequado paraperfil padrão de 30 mm, 40 mm ou 45 mm
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Conjunto de coberturas para PSENmlock mini, tampas de cobertura para asaberturas de montagem do relé de segurança e do atuador
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adaptador para montagem em série PSEN sl2-G, conector fêmea M12 de 12pinos, reto, com codificação A no conector macho M12 de 8 pinos, reto, comcodificação A e conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, com codificação A, comprimento docabo: 0,15 m.