Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6M000022","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Imagem similar
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
Número do produto: 6M000022
GTIN:
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão
iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão
de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático,
chave de segurança para entrada pel...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema seguro de porta de proteção PSENmgate, com elementos de comando,1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão sem iluminação (1 contato normalmenteaberto cada) e 1 botão de parada de emergência (2 contatos normalmente fechados + 1 contatonormalmente aberto), totalmente codificado, com reset automático, chave de segurança para entrada pela esquerda, conector macho M23 de 19 pinos, com saída do cabo montada para baixo, ligação em série
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC EAC TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | alta |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | totalmente codificado |
| Tipo de rearme | rearme automático |
| Adequado para ligação em série | sim |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 1 W |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Parada de emergência
| Número, E-STOP NF | 2 |
| Número E-STOP contato de sinal | 1 |
| Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | |
| Mat. do contato da par. emerg. | Au |
| Mat.cont cont.sinal Par.emerg. | Au |
Botão de pressão
| Número, botão de emergência | 2 |
| Cap.comut. Botão conform.norma | EN 60947-5-1 |
| Material do contato do botão | Ag |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-13 |
Botão
| Material do contato do botão | AgNi |
| Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Dur. pulso bloquear/desloquear | 350 a 400 ms |
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Atuador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensor pode ser embutido | não |
| Tipo de conexão | |
| Fios cabo | |
| Material do produto |
Zn
Alumínio Aço zincado Aço inoxidável Plástico |
| Material caixa peça superior | Plástico |
| Dimensão altura | 237.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 65 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Peso líquido | 1063 g |
| Peso bruto | 1530 g |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
Acessórios opcionais
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueio de emergência para o sistema de porta de proteção PSENmlock;conteúdo da embalagem
= haste do desbloqueio de emergência e acessório de montagem
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueio auxiliar para o sistema de porta de proteção PSENmlock;design hig. 1;
conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio auxiliar e acessório demontagem
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongamento para o desbloqueio de emergência, elemento deprolongamento de 25 mm,
aço inoxidável
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,25m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 1,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 2,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 3,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock,
comprimento do cabo 4,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e
elemento de acionamento
PSEN ml mounting plate angled
570476
Suporte de montagem para PSENmlock, compatível com o perfil padrão de 40mm
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Atuador com ponta arredondada, totalmente codificado, para bloqueio desegurança
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para alinhar o atuador PSENmlock em portas pequenas: Raio 300a 500mm. Conteúdo da embalagem = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anel centralizador para o atuador PSENmlock. Ele é adequadoprincipalmente para
portas pequenas. Conteúdo da embalagem = 1 anel centralizador
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e
portas de correr, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de sextavadointerno M5x16, 1
parafuso de segurança unidirecional M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock totalmente codificado com e sempeça única
com saída do cabo montada para baixo, batente esquerdo da porta. VP = 1
módulo de maçaneta com maçaneta com inserto amarelo e maçaneta cominserto
vermelho (maçaneta de liberação de escape).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas
comlargura superior a
20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2
mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para
o relé PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Aba de montagem PSENml DHM, utilizada em portas corrediças. VPE = 2
abas de montagem.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cabo de conexão, 19 polos, conector de encaixe M23, reto, codificado emN,
corte transversal: 19 x 0,25 mm², comprimento do cabo: 50 m