Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6L000016","name":"PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Imagem similar
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
Número do produto: 6L000016
GTIN: 4046548101454
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação
24 V CA/CC.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação 24 V CA/CC.
Dados gerais
| Homologação |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
| Adequado para ligação em série | sim |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Saídas de relé
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 240 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 250 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Força de bloqueio | 1500 |
| Dimensão altura | 192 |
| Dimensão de profundidade | 42 |
| Dimensão de profundidade | 44 |
| Peso líquido | 489 |
| Peso bruto | 541 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101454 |
| Volume | 0.591 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm
PSEN me5 AA
6L000002
Atuador de ângulo para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Atuador de raio para sistema de porta de proteção PSEN me5 relé,
parapequenas
tampas. Raio de aproximação R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Atuador flexível para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio
deaproximação R ≥ 400
mm.
Acessórios opcionais
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado
nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza,
rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Desbloqueio de emergência, dianteiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Desbloqueio de emergência, traseiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.