Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630905","name":"PSEN op Mirror-190/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Mirror-190/1
Número do produto: 630905
GTIN: 4046548069020
Espelho defletor com 80 mm de largura e 190 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 190 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Espelho defletor com 80 mm de largura e 190 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 190 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensão altura | 1845 |
| Dimensão de profundidade | 89 |
| Dimensão de profundidade | 95 |
| Peso líquido | 5300 |
| Peso bruto | 7000 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273605 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548069020 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Ângulos de montagem para a série “PSEN op Mirror” para a montagemdireta.