text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN rsm 1.0-300-0-1-0

Número do produto: 570308
GTIN: 4046548104943
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,cabeça curva direita, carcaça metálica, 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,cabeça curva direita, carcaça metálica, 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N

Homologação CCC  
CE  
Listado em cULus  
 
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 240  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 250  V
Temperatura ambiente -30 - 75  °C
Tipo de proteção caixa IP67  
Parte inf. material da caixa Alumínio fundido  
Material caixa peça superior Alumínio fundido  
Material do atuador Zn fundido  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Dimensão altura 115  mm
Dimensão de profundidade 67  mm
Dimensão de profundidade 111  mm
Peso líquido 464  g
Peso bruto 611  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27270607  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104943  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Polia de 75 mm de diâmetro.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloco de polia de cabo, rotativo.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Tensor para PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Dedal de cabo para PSENrope mini, Radius 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Grampo de cabo para PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m