Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Som på fig.
SDD ES SET SCREW TERMINALS
Produktnummer: 540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8
polos.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| Entrada SCIP disponível | sim |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083828 |
| Harmonized System Code | 85369010 |