text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Número do produto: 2A000010
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, 1 função de entrada, 1 função de saída com 3 saídas de relé seguras, acionamento positivo, com retardo e 1 entrada para circuit...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, 1 função de entrada, 1 função de saída com 3 saídas de relé seguras, acionamento positivo, com retardo e 1 entrada para circuito de retorno, 2 saídas sinalizadoras, 1 interruptor rotativo para ajuste do tipo deinício e detecção do ciclo de teste, 1 interruptor rotativo para ajuste do tempode retardo, 1 interruptor rotativo para ajuste dos fatores de retardo e paraselecionar o retardo de desativação e de ativação, indicador LED

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Finalidade de UINT1 Alimentação do Modbus  
Fonte da tensão interna pelo módulo principal  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Carga permitida ohmico  
indutivo  
Quantidade de entradas digitai 2  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Cat. utilização Norma CA/CC 1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 seg. UL 24 V CC  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Separação de potencial RLA sim  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-5-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Tolerância Tv +/-1,5 %  
Simultan. circuito de entrada ∞  
Separação de potencial 1 entre Saída e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Separação segura  
Posição de montagem indiferente  
Dimensões do trilho padrão  
Parte inf. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 98  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 17.5  mm
Peso líquido 115  g
Peso bruto 127  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 34  
7a  
6c  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548087895  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
Volume 1.019  
 

Acessórios opcionais

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.