Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
A pedido
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, conexão para tensão de alimentação das saídas semicondutoras, 1 função de entrada, 1 função de saída com 1 saída semicondutora segura, sem retardo e 1 entrada para circuito de retorno, 1 função de saída com1 saída semicondutora segura, com retardo e 1 entrada para circuito deretorno, 2 saídas sinalizadoras, 1 interruptor rotativo para ajuste do tipo deinício e detecção do ciclo de teste, 1 interruptor rotativo para ajuste do tempode retardo, 1 interruptor rotativo para ajuste dos fatores de retardo e paraselecionar o retardo de desativação e de ativação, indicador LED
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
Tensão de alimentação 2 (V) | 12 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | |
Sep. de potencial U2 | não |
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo módulo principal |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Quantidade de entradas digitai | 2 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Separação potencial de HLA | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Tolerância Tv | +/-1,5 % |
Simultan. circuito de entrada | ∞ |
Posição de montagem | indiferente |
Dimensões do trilho padrão | |
Parte inf. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 17.5 mm |
Peso líquido | 87 g |
Peso bruto | 99 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548087871 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 1.019 |