Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"374291","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Imagem similar
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
Número do produto: 374291
GTIN: 4046548017403
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.
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
| Função de referência ECLASS | 27371691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017403 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |