Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"890010","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
Número do produto: 890010
GTIN: 4046548007091
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
240 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20
mA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a 240 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20 mA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2 W |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
| Faixa med. entrada analógica U | 0 - 240 V |
| Faixa med. entrada analógica I | 9 A |
| Faixa de medição freq.entr.an. | 0 a 1000 Hz |
Sinais de saída durante a operação do gerador
| Uout na operação do gerador | 0 a -10 V |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA |
| Material de contato do relé | AgCdO |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
| Peso líquido | 130 g |
| Peso bruto | 140 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27210127 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007091 |
| Volume | 0.272 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |