text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

P3WP3P C/5A/400VAC

Número do produto: 490193
GTIN: 4046548064292
Transformador de energia ativa, dispositivo de medição para energiaativa emitida e registrada, até 3 motores/geradores, medição de tensão 400 V CA, largura estrutural 90 mm, UB = 24 V CC.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 2.5  W
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Faixa med. entrada analógica U 400  V
Faixa med. entrada analógica I 0 - 6  A
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 22 a 12 AWG  
Dimensão altura 90  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 94  mm
Peso líquido 415  g
Peso bruto 470  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371806  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Volume 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Conjunto de terminais conectáveis com força de mola, PU = 4 peças, 2peças conectores fêmea de 4 polos, 2 peças conectores fêmea de 8 polos.