text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

FB/F11/10 SEC.

Número do produto: 326301
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 10 s / 10KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo, grau de proteção IP66.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Condensação admissível? inadmissível  
Peso líquido 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548017762  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27379106  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC002586  
Volume 0.344