Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Imagem similar
PNOZ s nIE
Número do produto: 750910
GTIN: 4046548061932
Acessórios para PNOZ sigma, alongamento de pulso, para tensão negativa.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 0.3 |
| Corrente nominal | 0.3 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Wemid (PA) |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 92 |
| Dimensão de profundidade | 7.5 |
| Dimensão de profundidade | 64 |
| Peso líquido | 26 |
| Peso bruto | 32 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371392 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061932 |
| Volume | 0.173 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |