Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
Número do produto: 773867
GTIN: 4046548025439
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15
polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para o...
Mais
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
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Con. pino sub D 15 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 15 pol. |
| Forma do tipo do conector 2 | reto |
| Tipo do conector 3 | Conect. pino RJ45, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 3 | reto |
| Parafusos de fixação | UNC 4-40 |
| Conector 4 do material caixa | PBT |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Au |
| Superfícies contato material 3 | Au |
| Material dos pinos | Liga de Cu |
| Material das buchas | Liga de Cu |
| Comprimento do cabo | 2.5 |
| Tolerância do compr. cabo K1 | +/- 0,15 m |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, semelhante ao RAL6018 |
| Cor da caixa | preto RAL 9005 |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
6
6 |
| Seção transversal do condutor |
0.14
0.14 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 26 |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 8 |
| Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
| Material da caixa | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensão altura | 38 |
| Dimensão de profundidade | 16 |
| Dimensão de profundidade | 40.8 |
| Peso líquido | 120 |
| Peso bruto | 156 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548025439 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |