Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Imagem similar
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Número do produto: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Codificador absoluto de entrada
| Nº entradas encoder absoluto | 1 |
| Tensão de alimentação para ABS | 24 V CC |
| Saída do relógio de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
| Entrada dos dados de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Tensão de alim. para increm. | 24,0 V |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 8 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Saídas de semicondutores
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+20 % |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-1 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60721-3-3 |
| Classe da temperatura ambiente | 1K4 |
| Classe da temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60721-3-1 |
| Temp. armaz. Alteração | 20 K/h |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60721-3-3 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
| Classe da umidade do ar | 3K3 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61800-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60721-3-2 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61800-5-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | em pé |
| Dimensão altura | 141.9 mm |
| Dimensão de profundidade | 18.4 mm |
| Dimensão de profundidade | 86.7 mm |
| Peso líquido | 124 g |
| Peso bruto | 154 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023101 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |