Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Imagem similar
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Número do produto: 620020
Lâmpada de muting PITsign conforme EN 61496 incluindo lâmpada e
suporte de parede, luz permanente com opção de monitoramento, UB = 24 VCC / 7
W / 500 mA, 2 saídas para semicondutores para monitorament... Mais
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
Lâmpada de muting PITsign conforme EN 61496 incluindo lâmpada e suporte de parede, luz permanente com opção de monitoramento, UB = 24 VCC / 7 W / 500 mA, 2 saídas para semicondutores para monitoramento de funções,classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 100 mm, altura: 138,5 mm, lâmpada sinalizadora da operação de muting.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
Automonitoramento | ja |
Iluminação | Glühbirne |
Tipo de lâmpada | BA15d, 24 V DC, 7W |
Vida útil das lâmpadas elétr. | 1.000 Stunden |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 7 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 2 |
Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
0
50 |
EMV conforme norma... | EN 61000-6-2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Entrada de cabos | ISO 20 mm |
Posição de montagem | em pé |
Cobertura do material da caixa | PC |
Parte inf. material da caixa | ABS |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 138.5 |
Diâmetro | 100 |
Peso líquido | 218 |
Peso bruto | 351 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548002607 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27143209 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000035 |
Função de referência ETIM | EC001332 |
Volume | 2.657 |
Alternativa
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
Lâmpada LED de muting PITsign incluindo LED e suporte de parede, UB = 24V CC
/ 4 W / 200 mA, classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 90 mm,altura: 125
mm, lâmpada sinalizadora da operação de muting.