text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PITreader key ye g

Número do produto: 402260
GTIN: 4046548095876
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader, permissões livremente configuráveis Cor: material amarelo: plástico

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Princípio do sensor Transponder  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Tipo de proteção caixa IP65  
IP67  
Posição de montagem indiferente  
Dimensão altura 15.1  mm
Dimensão de profundidade 42  mm
Dimensão de profundidade 8  mm
Peso líquido 8  g
Peso bruto 10  g
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência operacional 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27280402  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095876  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1